Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 20 004 2611
Zulässige Spannung(V) | 400 | Anzahl der Stifte | 4 | Gesamtzahl der Stifte | 4 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 2.5 |
Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 1 | Kernverbinder(mm²) | 1 -2.5 | Prüfstrom(A) | 10 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Pin-Einsatz |
Verbindung | Schrauben | Größe | 4 A | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® A |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han A - Einsätze, die Teilenummer ist 09 20 004 2611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 004 2611.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften