Teilenummer
|
---|
09 33 006 2602 |
09 33 006 2702 |
09 33 010 2601 |
09 33 010 2616 |
09 33 010 2702 |
09 33 016 2611 |
09 33 016 2702 |
09 33 016 2711 |
09 33 024 2711 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimp | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Crimp | 6 B | 1 - 6 | |||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimp | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Crimp | 6 B | 1 - 6 | |||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 67 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | - | Schrauben | - | Pin-Einsatz | - | 10 B | 1 - 10 | |||
169.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | Kontakte verzinnt | Gefedert | - | Pin-Einsatz | - | 10 B | 1 - 10 | ||
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 66 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | - | Crimp | - | Sockeleinsatz | - | 10 B | 1 - 10 | |||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 + PE | 16 + PE | - | Schrauben | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 32 B | 17 - 32 | |||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 16 + PE | - | Crimp | - | Sockeleinsatz | - | 16 B | 1 - 16 | |||
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 + PE | 16 + PE | - | Schrauben | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 32 B | 1 - 16 | |||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 + PE | 24 + PE | - | Schrauben | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 48 B | 25 - 48 |
Loading...
Zulässige Spannung(V) | 500 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 4 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Kernverbinder(mm²) | 0.14 - 4 |
Prüfstrom(A) | 16 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Steckverbindereigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindung
Größe
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften