Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 38 006 2601 |
09 38 006 2611 |
09 38 006 2701 |
09 38 006 2711 |
09 38 012 2601 |
09 38 012 2701 |
09 38 042 3101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Kernverbinder (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.) (mm²) | Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.) (mm²) | Aderquerschnitt Powerkontakt (max.) (mm²) | Prüfstrom (A) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 2 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 2 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 16 B | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830 | 4 + PE | 4 + PE | 1.5 - 16 | - | - | 16 | 80 | Kontakte verzinnt | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 16 B | ||
- | 87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 2 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 2 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 16 B | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 830 | 4 + PE | 4 + PE | 1.5 - 16 | - | - | 16 | 80 | Kontakte verzinnt | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 16 B | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 8 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 8 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 24 B | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400/400 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 4 + PE / 8 (Verbrauch / Regelbereich) | 4 + 8 + PE | 1,5 - 16 / 0,5 - 2,5 mm² (Verbrauchs- / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.5 | 16 | 80/16 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | versilberte Kontakte (Netzteil + Steuerung) | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 24 B | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 690/160 V (Leistungs-/Steuerungsbereich) | 6 + PE / 36 (Verbrauch / Regelbereich) | 6 + 36 + PE | 1,5 - 6 / 0,14 / 2,5 mm² (Leistungskontakte / Steuerkontakte) | 2.5 | 0.14 | 6 | 40/10 A (Leistungs- / Steuerungsbereich) | vergoldete Kontakte | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Crimp | 16 B |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Aderquerschnitt Powerkontakt (min.)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
Farbe | Grau | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® Com |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Spannung(V)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Kernverbinder(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (max.)(mm²)
Steuerungskontakt Aderquerschnitt (min.)(mm²)
Aderquerschnitt Powerkontakt (max.)(mm²)
Prüfstrom(A)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindung
Größe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften