• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federleiste - Bauform H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 06 215 2871

Teilenummer
09 06 215 2871
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 15 Zulässige Spannung(V) 3100 Verbindungsrichtung Gerade
Höhe(mm) 31.01 Länge(mm) 14.7 Breite(mm) 94.75
Kontaktabstand(mm) 10.16 Anzahl der Stifte 15 Gesamtzahl der Stifte 15
Anzahl der Zeilen 2 Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -55
Nennstrom (Details) max. 15 Inhalt(pc(s)) 1 Farbe Grau
Aufbau (z+d) Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Anschluss (Komponenten) Verbinder
Kontaktfläche Vergoldet DIN-Norm (Stecker) H15 Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612 Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA
Material (Einzelheiten) Thermoplast, glasfaserverstärkt, UL 94 V0 Steckertyp Randverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Buchse)

Sie befinden sich auf der Seite für Federleiste - Bauform H, die Teilenummer ist 09 06 215 2871.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 06 215 2871.

Technischer Support