Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 66 452 6612 |
09 66 452 6613 |
09 66 452 7612 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Stifte | 37 | Anzahl der Zeilen | 2 | Steckzyklen (Betätigungen) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 1 | Verbindungswinkel(°) | 90 | Steckverbindereigenschaften | + Karabinerhaken |
Anschluss (Komponenten) | Löten | Kontaktfläche | Vergoldet | Rasterfeld(mm) | 2.84 |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41 652 · CECC 75 301-802 | Kontaktmaterial | Ni | Steckertyp | Steckdose |
Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB-Buchsen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften