Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Strom (A) | Anzahl der Stifte | Anzahl der Zeilen | Prüfspannung (kV) | Nennstrom (Details) | Steckzyklen (Betätigungen) | Temperaturbereich (°C) | Kontaktart | Steckverbindereigenschaften | Fallart | Anschluss (Komponenten) | Gewindegröße | Kontaktfläche | Rasterfeld (mm) | Kontakttyp (D-SUB) | Normen / Zertifizierungszeichen | Kontaktmaterial | Material (Einzelheiten) | Typ (Sonstiges) | Verbindung | Kompatibel mit (Details) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 2 | 9 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Kontakte schneiden und klemmen | + Durchgangsloch | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-VO | Steckdosenleiste | Kabel AWG 28/7 / AWG 26/7 und Kabel AWG 30/1 / AWG 28/1 | Volldraht AWG 30/1 / AWG 28/1 | |
- | 11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 2 | - | - | 50 | - | - | + Stahlschutzkragen | - | Cut & Clip | - | Vergoldet | 1.27 | - | - | Ni | - | - | - | - | |
- | 6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 9 | 2 | - | Max. 6,5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | - | |
- | 6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6/5 max. | 9 | 2 | - | 6/5 max. | - | -55 ºC bis +125 ºC | - | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt, UL 94 VO | Löten | M3 | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | Kupferlegierung | - | Steckdosenleiste | - | - | |
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 2 | 15 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Kontakte schneiden und klemmen | + Durchgangsloch | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-VO | Steckdosenleiste | Kabel AWG 28/7 / AWG 26/7 und Kabel AWG 30/1 / AWG 28/1 | Volldraht AWG 30/1 / AWG 28/1 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 15 | 2 | - | - | 50 | - | - | + Stahlschutzkragen | - | Cut & Clip | - | Vergoldet | - | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 15 | 2 | - | Max. 6,5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 25 | 2 | - | - | 50 | - | - | + Stahlschutzkragen | - | Cut & Clip | - | Vergoldet | - | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 25 | 2 | - | - | 250 | - | - | + Stahlschutzkragen | - | Löten | - | Vergoldet | - | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 25 | 2 | - | Max. 6,5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 2 | 37 | 2 | - | - | 250 | -55ºC - +125 | Kontakte schneiden und klemmen | + Durchgangsloch | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Cut & Clip | 3.1 | - | 1.27 | - | DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-VO | Steckdosenleiste | Kabel AWG 28/7 / AWG 26/7 und Kabel AWG 30/1 / AWG 28/1 | Volldraht AWG 30/1 / AWG 28/1 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 37 | 2 | - | - | 50 | - | - | + Stahlschutzkragen | - | Cut & Clip | - | Vergoldet | - | - | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 37 | 2 | - | Max. 6,5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | - | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Thermoplast, glasfaserverstärkt | Steckdosenleiste | - | - | |
- | 7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + Stahlschutzkragen mit Vertiefung | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Bearbeitete Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | |
- | 8.40 € | 1 | Verfügbar | 92 Arbeitstage | max: 6.5 | 9 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Lötkelch | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-V0 | Steckdosenleiste | Lötanschluss | - | |
- | 8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 9 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Steckdosenleiste | - | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 15 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Bearbeitete Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 15 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Steckdosenleiste | - | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 25 | 2 | - | - | - | - | - | + Durchgangsloch | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | - | 25 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Bearbeitete Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 25 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Lötkelch | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-V0 | Steckdosenleiste | Lötanschluss | - | |
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max. 7.5 | 25 | 2 | 1 | Max. 7.5 | - | -55ºC - +125 | - | - | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) | Löten | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Steckdosenleiste | - | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 37 | 2 | - | - | - | - | - | + Durchgangsloch | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | max: 6.5 | 37 | 2 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Lötkelch | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-V0 | Steckdosenleiste | Lötanschluss | - | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 50 | 3 | - | - | - | - | - | + Durchgangsloch | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 50 | 2 | - | - | 50 | -55 - 125 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Bearbeitete Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | ||
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | max: 6.5 | 50 | 3 | - | Max6.5 | - | -55ºC - +125 | Gestanzte Kontakte | - | Thermoplastische Formmasse, glasfaserverstärkt (PBTP) | Lötkelch | - | - | - | - | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Hochtemperatur-Flüssigkristallpolymer (LCP), UL 94-V0 | Steckdosenleiste | Lötanschluss | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 37 | 2 | - | - | 250 | -40 - +85 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Gestanzte Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 50 | 3 | - | - | 50 | -40 - +85 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Bearbeitete Kontakte | - | Ni | - | - | - | - | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 50 | 3 | - | - | 250 | -40 - +85 | - | + Stahlschutzkragen | - | Lötkelch | - | Vergoldet | - | Gestanzte Kontakte | - | Ni | - | - | - | - |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Verbindungswinkel(°) | 180 | Steckertyp | Steckdose |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB-Buchsen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Anzahl der Stifte
Anzahl der Zeilen
Prüfspannung(kV)
Nennstrom (Details)
Steckzyklen (Betätigungen)
Temperaturbereich(°C)
Kontaktart
Steckverbindereigenschaften
Fallart
Anschluss (Komponenten)
Gewindegröße
Kontaktfläche
Rasterfeld(mm)
Kontakttyp (D-SUB)
Normen / Zertifizierungszeichen
Kontaktmaterial
Material (Einzelheiten)
Typ (Sonstiges)
Verbindung
Kompatibel mit (Details)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften