Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 65 162 6813 |
09 65 462 6812 |
09 65 462 6813 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 37 | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 37 |
Loading...
Anzahl der Zeilen | 2 | Steckzyklen (Betätigungen) | 50 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungswinkel(°) | 90 | Steckverbindereigenschaften | + Karabinerhaken | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Kontaktfläche | Vergoldet | Rasterfeld(mm) | 2.84 | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41 652 · CECC 75 301-802 |
Kontaktmaterial | Ni | Steckertyp | Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | D-SUB Stiftleiste |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften