Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30 5535 300 000 |
30 5535 500 000 |
32 5335 300 000 |
34 5734 300 000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss (Komponenten) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Standard (quadratische Steckverbinder) | Typ (Ventilanschlüsse) | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5.90 | 3 | 3 + PE | Industriequalität | B-Standard | 3 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5.90 | 3 | 3 + PE | Industriequalität | B-Standard | 5 | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3 | 3 + PE | DIN | B-Standard | 3 | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimp | 5.90 | 4 | 4 + PE | DIN | C-Standard | 3 |
Loading...
Kabelquerschnitt(mm²) | 0.75 | Max. Temperatur(°C) | 85 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 230 | IP-Bewertung | IP67 | Farbe | Schwarz |
Leitermaterial | PUR | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss (Komponenten)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Standard (quadratische Steckverbinder)
Typ (Ventilanschlüsse)
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften