Buchsenleiste (Panelmontage) , Industrie, metrisches Gewinde M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43 1930 004 03

Teilenummer
43 1930 004 03
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 6 Nennspannung(V) 250 Verbindungsart Schrauben
Kabelquerschnitt(mm²) 0.14 - 0.75 Anzahl der Stifte 2+PE Gesamtzahl der Stifte 2
Sockeldurchmesser(mm) 4–6 Temperaturbereich(°C) -20 - +120 Art C-Serie 235
Typ (Sonstiges) Industrie, metrisches Gewinde M12 Normen / Zertifizierungszeichen Industriestandard, metrisches Gewinde M12 Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Buchsenleiste (Panelmontage) , Industrie, metrisches Gewinde M12, die Teilenummer ist 43 1930 004 03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43 1930 004 03.

Technischer Support