Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
66 0004 001
Querschnittsbereich | 0.25 mm² (max) | Querschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +95 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 3 |
Nennspannung(V) | 125 | Farbe | Silber | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundverbinder-Abzieher |
Serie (Steckverbinder) | HEC |
Sie befinden sich auf der Seite für Bullet-Connector-Auszieher Serie (Stecker) : HEC, die Teilenummer ist 66 0004 001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66 0004 001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften