Magnetventilsteckose Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31 5234 300 000
31 5234 500 000
31 5235 300 000
31 5235 500 000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte Kabellänge
(m)

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33 + PE3

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33 + PE5

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44 + PE3

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44 + PE5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelquerschnitt(mm²) 0.75 Kabeldurchmesser(mm) 6 Max. Temperatur(°C) 85
Min. Temperatur(°C) -25 Nennspannung(V) 230 IP-Bewertung IP67
Farbe Schwarz Leitermaterial PUR Standard (quadratische Steckverbinder) DIN
Typ (Ventilanschlüsse) A Planar Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support