DSO-6204F Digital-Oszilloskop

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1673266-BP

Teilenummer
1673266-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,474.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V) 100-240V||50-60Hz||Vac Bandbreite(MHz) 200 Kanalabtastrate(MSa/s) 1
Anzeigetyp / Auflösung(pix) LCD / 800 x 600 Eingangsimpedanz(MΩ) 1/1/1900 Kanalspeichertiefe(kpts) 40000
Anzahl der analogen Eingänge 4 Stromversorgung (Details)(V AC) 100-240V||50-60Hz||Vac Produktgröße (Höhe)(mm) 178
Produktgröße (Länge)(mm) 90 Produktgröße (Breite)(mm) 340 Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8
Bildschirmgröße(cm) 20,32 cm (8") Gewicht(kg) 2674 Zeitbasisbereich 2 ns/div - 1000 s/div
Vertikale Auslenkung 1 mV/div - 10 V/div Lesekategorie CAT II Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
Displays (Typ, Größe, Auflösung) LCD, 8 Zoll, 800 * 600 Pixel Eingangskopplung DC / AC / GND Oszilloskop-Funktionen Funktionsgenerator
Schnittstellen (Komponenten) USB Oszilloskoptyp (Kategorie) Digital

Sie befinden sich auf der Seite für DSO-6204F Digital-Oszilloskop, die Teilenummer ist 1673266-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1673266-BP.

Technischer Support