• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3074

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1490904-BP

Teilenummer
1490904-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

294.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V) 35 Bandbreite(MHz) 70 Kanalabtastrate(MSa/s) 250
Eingangsimpedanz(MΩ) 1 Kanalspeichertiefe(kpts) 16 Anzahl der analogen Eingänge 4
Stromversorgung (Details)(V AC) USB Produktgröße (Höhe)(mm) 100 Produktgröße (Länge)(mm) 190
Produktgröße (Breite)(mm) 35 Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8 Gewicht(kg) 900
Zeitbasisbereich 2 ns/div - 1000 s/div Vertikale Auslenkung 2 mV – 10 V/div Lesekategorie CAT I
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Eingangskopplung AC, DC, GND Oszilloskop-Funktionen Spektrumanalysator
Schnittstellen (Komponenten) USB Oszilloskoptyp (Kategorie) USB Oszilloskop

Sie befinden sich auf der Seite für USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3074, die Teilenummer ist 1490904-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1490904-BP.

Technischer Support