• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

USB-Oszilloskopvorsatz DSO-2064G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1182107-BP

Teilenummer
1182107-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

705.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V) 40 Bandbreite(MHz) 70 Kanalabtastrate(MSa/s) 200
Eingangsimpedanz(MΩ) 1 Kanalspeichertiefe(kpts) 16 Anzahl der analogen Eingänge 4
Stromversorgung (Details)(V AC) 115 V/AC; 230 Produktgröße (Höhe)(mm) 190 Produktgröße (Länge)(mm) 255
Produktgröße (Breite)(mm) 45 Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8 Gewicht(kg) 1
Zeitbasisbereich 5 ns/div - 1000 s/div Vertikale Auslenkung 10 mV - 5 V/div Lesekategorie CAT I
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Eingangskopplung AC, DC, GND Oszilloskop-Funktionen Funktionsgenerator
Schnittstellen (Komponenten) USB Oszilloskoptyp (Kategorie) USB Oszilloskop

Sie befinden sich auf der Seite für USB-Oszilloskopvorsatz DSO-2064G, die Teilenummer ist 1182107-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1182107-BP.

Technischer Support