Niedervolt-Verteiler 1x DC-Kupplung auf 4 x DC Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1491720-BP
1491721-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stiftdurchmesser
(mm)

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.1

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1.10 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 2
Nennspannung(V) 30 Außendurchmesser(mm) 5.5 Produktgröße (Länge)(m) 0.50
Schaftlänge(mm) 9.5 Stecker / Eingang Typ A Schwachstromsteckdose Stecker / Ausgang Typ B Schwachstromstecker
Steckverbindertyp (Kategorie) Schwachstromkabel Farbe weiß

Technischer Support