Teilenummer
|
---|
1491709-BP |
1493495-BP |
1497952-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Stiftdurchmesser (mm) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (m) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.10 | 2.5 | 30 | 0.50 | weiß | |||
7.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.35 | 2.1 | 30 | 0.18 | weiß | |||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.10 | 2.5 | 20 | 0.50 | Schwarz |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 2 | Außendurchmesser(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Schaftlänge(mm) | 9.5 | Stecker / Eingang Typ A | Schwachstromsteckdose | Stecker / Ausgang Typ B | Schwachstromstecker |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Schwachstromkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Stiftdurchmesser(mm)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(m)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften