Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Buchse - Kabel, offenes Ende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

749237-BP

Teilenummer
749237-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Stiftdurchmesser(mm) 2.5
Nennstrom(A) 5 Außendurchmesser(mm) 5.5 Produktgröße (Länge)(m) 2
Stecker / Eingang Typ A Schwachstromsteckdose Stecker / Ausgang Typ B Kabel offen Steckverbindertyp (Kategorie) Schwachstromkabel
Steckertyp Buchse gerade Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Buchse - Kabel, offenes Ende, die Teilenummer ist 749237-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 749237-BP.

Technischer Support