Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1434423-BP

Teilenummer
1434423-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.32 Inhalt(Stk.) 1 Stiftdurchmesser(mm) 2.1
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 125 Außendurchmesser(mm) 5.5
Temperaturbereich(°C) -25 °C - +80 Stecker / Eingang Typ A Schwachstromstecker Stecker / Ausgang Typ B Schwachstromsteckdose
Steckverbindertyp (Kategorie) Schwachstromadapter Steckertyp Buchse gerade Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse, die Teilenummer ist 1434423-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1434423-BP.

Technischer Support