Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade

Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade
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
10984
11024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stifte (RJ)

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5

19.16 €

1 3 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +80 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Schwarz Steckertyp Stecker gerade
Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Verbinder Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Kontaktmaterial CuZn Dichtungstyp Anschraubbar
Sensor- / Aktorkabeleigenschaften Halogen frei Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support