Teilenummer
|
---|
28536 |
38689 |
43660 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Gewindeart Anschlussseite | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.30 | -25 | +80 | M12 | CuZn | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.50 | -25 | +80 | M12 | CuZn | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | 0.60 | -40 | +90 | M8 | CuSn |
Loading...
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) | 0.34 | Anzahl der Stifte (RJ) | 3 | IP-Bewertung | IP67/IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Orange | Steckertyp | Buchse gerade | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M8-Buchse, gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Kabelfarbe | Orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Gewindeart Anschlussseite
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften