Sensor- / Aktor-Steckverbinder (Fertigteil) Stecker, gerade, Buchse, rechter Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11778
11779
11783
11867
11868
11871
11872
43699
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Anzahl der Stifte (RJ) Gewindeart Anschlussseite

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13M12

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.503M12

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 53M12

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.604M12

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14M12

34.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 34M12

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 54M12

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.603M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +80
IP-Bewertung IP67 Farbe Orange Steckertyp Socket, right angle
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig
Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar Sensor- / Aktorkabeleigenschaften + Statusanzeige
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Kabelfarbe Orange

Technischer Support