Sensor- / Aktor-Steckverbinder (Fertigteil) M8-Stecker, gerade, Buchse, rechter Winkel

Sensor- / Aktor-Steckverbinder (Fertigteil) M8-Stecker, gerade, Buchse, rechter Winkel
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
43655
43679
43680
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
IP-Bewertung Sensor- / Aktorkabeleigenschaften

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.60IP67/IP69K-

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1IP67+ Statusanzeige

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2IP67+ Statusanzeige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.34 Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +90
Anzahl der Stifte (RJ) 3 Gewindeart Anschlussseite M8 Farbe Orange
Steckertyp Socket, right angle Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8 Buchse, rechtwinklig
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8 Buchse, rechtwinklig Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Kabelfarbe Orange

Technischer Support