Teilenummer
|
---|
11821 |
11822 |
11824 |
11826 |
12018 |
12021 |
12023 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | IP-Bewertung | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.30 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67/IP69K | CuZn | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.60 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67/IP69K | CuZn | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.50 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67/IP69K | CuZn | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 0.34 | -25 | +80 | 4 | IP67/IP69K | CuZn | ||
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.30 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn | ||
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.50 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn | ||
31.07 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 5 | 0.5 | -40 | +85 | 5 | IP67 | CuSn |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Farbe | Orange | Steckertyp | Buchse gerade |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Kabelfarbe | Orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
IP-Bewertung
Kontaktmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften