Ventilsteckverbinder Bauform C, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8047834

Teilenummer
8047834
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 5 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom (Details)(A) 4
Nennspannung (Details) 24 V/AC/DC Anzahl der Pins 2+PE gebrückt Gesamtzahl der Pins 2
Temperaturbereich(°C) -30 - +90 IP-Bewertung IP67/IP69K Art C
Art (versch.) Schaltung 4 Leitermaterial PVC Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Ventilsteckverbinder Bauform C, gewinkelt, die Teilenummer ist 8047834.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8047834.

Technischer Support