Ventilsteckverbinder Bauform BI, gewinkelt

Ventilsteckverbinder Bauform BI, gewinkelt
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
8047813
8047830
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung (Details) Art (versch.) Leitermaterial

16.41 €

1 3 Arbeitstage 230 V/AC/DCSchaltung 0PUR

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24 V/AC/DCSchaltung 1PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 5 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom (Details)(A) 4
Anzahl der Pins 2+PE Gesamtzahl der Pins 2 Temperaturbereich(°C) -30 - +90
IP-Bewertung IP67/IP69K Art BI Farbe Schwarz

Technischer Support