• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbinderhalterung (CL8) 【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL8

Teilenummer
CL8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Translucent white Werkstoff Nylon 66 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +85 Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Passende Kabelbinder von Insulok To type T120
Befestigungsmethode Screw stopper Verwendete Schraube M6 Höhe(mm) 15.9
Horizontal(mm) 12.5 Vertikal(mm) 26.9

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinderhalterung (CL8) , die Teilenummer ist CL8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL8.

Technischer Support