• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X07V-K

X07V-K
  • Mengenrabatt
X07V-K, Anschluss- und Steuerleitung für interne, feste Verdrahtung/Konfektionieren, PVC, 450/750 V, Klasse 5, Zweifarbwendel-Isolation, Flammwidrig, auf Spule
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Zweifarbgewendeltes PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4522211S/150
4522221S/150
4522231S/150
4522251S/150
4522252S/100
4522261S/150
4522262S/100
4522291S/150
4522292S/100
4522321S/150
4522371S/150
4522381S/150
4522391S/150
4522392S/100
4522401S/150
4522421S/150
4522422S/100
4522441S/150
4522461S/150
4522921S/150
4522922S/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Betriebstemperatur, fest montiert

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

90.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

100.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

90.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

100.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

100.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

100.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

90.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101501.53.480

100.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

89.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501,53,430

90.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101501.53.480

100.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.54.180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U0 450 Nennspannung U 750 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderfarbe mehrfarbig Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Abschirmung über Verseilung falsch Isoliert falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 6081114) falsch
Ölbeständig (nach EN 6081121) falsch Schutzleiter falsch

Technischer Support