• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-polig, M12

Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-polig, M12
  • Mengenrabatt
Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-polig, M12 Stecker/M12 Buchse auf freies Leitungsende, A-codiert, PUR halogenfrei, geschirmt, IP65/IP67/IP68, LED, schleppkettentauglich
M12 Stecker/Buchse auf freies Leitungsende, geschirmt
Weitere Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinder oder auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260071
22260072
22260073
22260074
22260450
22260451
22260452
22260453
22260454
22260455
22260456
22260457
22260458
22260459
22260460
22260461
22260462
22260463
22260464
22260465
22260466
22260467
22260675
22260680
22260714
22260946
22260991
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)
Anzahl der Pole Nennspannung Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig Art der elektrischen Verbindung, feldseitig Art des Steckkontaktes, Box-seitig Art des Steckkontaktes, feldseitig

12.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

18.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

27.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

13.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

10.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

15.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1053250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

23.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

10.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

14.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1053250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

22.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

11.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

16.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1054250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

25.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10104250SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

11.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

16.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1054250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

25.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10104250GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

12.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102560SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105560SonstigeGeradeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

28.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010560SonstigeSonstigeFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

12.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102560GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

18.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105560GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

27.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010560GeradeSonstigeM12Freies Leiterendemännlich (Stecker)-

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

26.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10104250SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

19.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105560SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

14.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102560SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

30.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010560SonstigeAbgewinkeltFreies LeiterendeM12-weiblich (Bus)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80 Nenneingangsstrom 4
Farbe Kabelummantelung schwarz Halogenfrei wahr Material Kontaktkörper CuSn
Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan) Material der Kontaktfläche Ni/Au Abschirmung wahr
Art des Kabels Multi-adrig Mit LED-Anzeige falsch

Technischer Support