• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor-Aktor Verbindungsleitung 3-polig, M8 auf M8

Sensor-Aktor Verbindungsleitung 3-polig, M8 auf M8
  • Mengenrabatt
Sensor-Aktor Verbindungsleitung 3-polig, M8 auf M8, Stecker/Buchse, A-codiert, PUR halogenfrei, IP65/IP67/IP68, LED, schleppkettentauglich
M8 Stecker auf M8 Buchse
Weitere Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinder oder auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260059
22260060
22260061
22260062
22260206
22260207
22260208
22260209
22260210
22260211
22260212
22260213
22260214
22260215
22260216
22260217
22260313
22260314
22260315
22260316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)
Anzahl der Pole Nennspannung Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Art des Steckkontaktes, Box-seitig Mit LED-Anzeige

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6430GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

14.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6430GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

14.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101430GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

15.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102430GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

11.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,3360GeradeGerademännlich (Stecker)falsch

12.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100,6360GeradeGerademännlich (Stecker)falsch

12.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101360GeradeGerade-falsch

13.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102360GeradeGerade-falsch

12.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6360GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

12.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6360GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

13.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101360GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

14.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102360GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)falsch

15.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,3324GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)wahr

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6324GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)wahr

16.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101324GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)wahr

16.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102324GeradeAbgewinkeltmännlich (Stecker)wahr

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,3430SonstigeGerademännlich (Stecker)falsch

12.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6430GeradeGerademännlich (Stecker)falsch

13.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101430GeradeGerademännlich (Stecker)falsch

14.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102430GeradeGerademännlich (Stecker)falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80 Nenneingangsstrom 4
Farbe Kabelummantelung schwarz Halogenfrei wahr Material Kontaktkörper CuSn
Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan) Material der Kontaktfläche Ni/Au Abschirmung falsch
Art des Kabels Multi-adrig Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig M8 Art der elektrischen Verbindung, feldseitig M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig weiblich (Bus)

Technischer Support