Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker / M8 Buchse

Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker / M8 Buchse
  • Mengenrabatt
Sensor-Aktor Anschlussleitung 3-,4-,5-,8-polig, M12 Stecker/M12 Buchse auf freies Leitungsende, A-codiert, PUR halogenfrei, IP65/IP67/IP68, schleppkettentauglich
M12 Stecker auf M8 Buchse
Weitere Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinder oder auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22260225
22260226
22260227
22260228
22260229
22260230
22260231
22260232
22260267
22260268
22260269
22260270
22260347
22260348
22260349
22260350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKabellänge
(m)
Anzahl der Pole Nennspannung Positionierung Kabelzuführung, feldseitig Mit LED-Anzeige

12.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,33250Geradefalsch

12.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100,63250Geradefalsch

12.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013250Geradefalsch

13.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1023250Geradefalsch

12.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,33250Abgewinkeltfalsch

12.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,63250Abgewinkeltfalsch

13.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013250Abgewinkeltfalsch

13.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023250Abgewinkeltfalsch

16.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6324Abgewinkeltwahr

15.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6324Abgewinkeltwahr

16.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101324Abgewinkeltwahr

16.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102324Abgewinkeltwahr

12.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,3430Geradefalsch

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102430Geradefalsch

13.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,6430Geradefalsch

13.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101430Geradefalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 80 Nenneingangsstrom 4
Farbe Kabelummantelung schwarz Halogenfrei wahr Material Kontaktkörper CuSn
Material der Kabelummantelung PUR (Polyurethan) Material der Kontaktfläche Ni/Au Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig Gerade
Abschirmung falsch Art des Kabels Multi-adrig Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig M12
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig M8 Art des Steckkontaktes, Box-seitig männlich (Stecker) Art des Steckkontaktes, feldseitig weiblich (Bus)

Technischer Support