• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7

UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7
  • Mengenrabatt
Das LAN-Kabel kann an Orten mit einer hohen Dichte an Endgeräten verwendet werden, beispielsweise in Verwaltungsgebäuden. Es überträgt die digitalen und analogen Signale. Datenkabel der Kategorie 7, Klasse F - geprüft bis bis 1000 MHz
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170614/100
2170614/1000
2170614/500
2170634/100
2170634/1000
2170634/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKategorie Anzahl der Adern Kabelaußendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser ca. Länge

143.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Andere8 Kern (8C)7.0 bis 7.97,7100

1,432.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Andere8 Kern (8C)7.0 bis 7.97,71000

716.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Andere8 Kern (8C)7.0 bis 7.97,7500

306.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10CAT7A10 Kern (10C) oder mehr10.0 oder mehr15,4100

3,066.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT7A10 Kern (10C) oder mehr10.0 oder mehr15,41000

1,533.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CAT7A10 Kern (10C) oder mehr10.0 oder mehr15,4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitergröße AWG23(0.25sq) Farbe Gelb / hellgelb Durchmesser Leiter 0,25
NVP-Wert 79 Betriebstemperatur, flexibel 60 Betriebstemperatur, fest montiert 50
Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Schaum-Haut-PE
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332324 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Abschirmung über Verseilung Folie Abschirmung über Verseilelement Geflecht Verseilelement paarweise
AWG Größe 23

Technischer Support