UNITRONIC® BUS IS

UNITRONIC® BUS IS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UNITRONIC® BUS IS
  • UNITRONIC® BUS IS
  • Mengenrabatt
Datenübertragung an landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Öl, Benzin und Diesel und UV-Beständig. Nach ISO 11783-2:2012. Temperaturbereich von -40°C bis +85°C
ISOBUS ist ein Bussystem für landwirtschaftliche Fahrzeuge, welches in der internationalen Norm ISO 11783-2 standardisiert ist
Lapp Kabel ist Mitglied der AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170560/500
2170561/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMantelmaterial

6,353.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC

9,307.95 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10PUR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 8 Kern (8C) Kabelaußendurchmesser(mm) 10.0 oder mehr
Farbe Schwarz Betriebstemperatur, flexibel 50 Betriebstemperatur, fest montiert 85
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung PVC
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung keine Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement keine Außendurchmesser ca. 15,6 Länge 500

Technischer Support