Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170207/100 |
2170207/1000 |
2170207/300 |
2170207/500 |
2170217/100 |
2170217/1000 |
2170217/300 |
2170217/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | Schwarz | 8,8 | 100 | |
2,819.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | Schwarz | 8,8 | 1000 | |
845.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | Schwarz | 8,8 | 300 | |
1,409.84 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 6 Kern (6C) | 8.0 bis 8.9 | Schwarz | 8,8 | 500 | |
372.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 Kern (9C) | 9.0 bis 9.9 | - | 9,5 | 100 | |
3,729.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9 Kern (9C) | 9.0 bis 9.9 | - | 9,5 | 1000 | |
1,118.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 Kern (9C) | 9.0 bis 9.9 | - | 9,5 | 300 | |
1,864.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 Kern (9C) | 9.0 bis 9.9 | - | 9,5 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Leiterquerschnitt | 0,22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften