UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC® BUS IBS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UNITRONIC® BUS IBS
  • UNITRONIC® BUS IBS
  • Mengenrabatt
Fernbuskabel + Installationsfernbuskabel, PUR-Außenmantel, halogenfrei, Flammwidrig IEC 60332-1-2, Adercode nach DIN 47100. Temperaturbereich von -30°C bis +80°C
IBS - INTERBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170208/100
2170208/1000
2170208/300
2170208/500
2170209/100
2170209/1000
2170209/2000
2170209/300
2170209/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern Mantelmaterial Betriebstemperatur, flexibel Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Außendurchmesser ca. Länge

484.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109 Kern (9C)PUR70wahr7,9100

4,841.78 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 109 Kern (9C)PUR70wahr7,91000

1,452.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 109 Kern (9C)PUR70wahr7,9300

2,420.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109 Kern (9C)PUR70wahr7,9500

232.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106 Kern (6C)PVC-falsch7,4100

2,323.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106 Kern (6C)PVC-falsch7,41000

4,647.64 €

1 Verfügbar auf Anfrage 106 Kern (6C)PVC-falsch7,42000

697.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106 Kern (6C)PVC-falsch7,4300

1,161.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106 Kern (6C)PVC-falsch7,4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Kabelaußendurchmesser(mm) 7.0 bis 7.9 Betriebstemperatur, fest montiert 80
Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung PE
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement paarweise
Leiterquerschnitt 0,22

Technischer Support