Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2170857/500
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 4 Kern (4C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 7.0 bis 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PVC | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderisolierung | Polyolefin |
Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | keine | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | vierfach | Außendurchmesser ca. | 7,5 | Länge | 500 |
Leiterquerschnitt | 0,34 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften