UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
  • Mengenrabatt
Geeignet für CAN Kommunikation nach ISO 11898, direkte Erdverlegung und Außenanwendungen. Robust, UV- und witterungsbeständig. Temp.-Bereich von -40°C bis +80°C
Geeignet für direkte Erdverlegung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2170500/500

Teilenummer
2170500/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2,040.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Leitergröße AWG20(0.50sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Schwarz Mantelmaterial PE
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe Flammhemmend keine
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht
Abschirmung über Verseilelement Folie + Geflecht Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 9
Länge 500 AWG Größe 20

Sie befinden sich auf der Seite für UNITRONIC® BUS CAN BURIAL, die Teilenummer ist 2170500/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2170500/500.

Technischer Support