• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

UNITRONIC® BUS ASI

UNITRONIC® BUS ASI

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • UNITRONIC® BUS ASI
  • UNITRONIC® BUS ASI
  • UNITRONIC® BUS ASI
  • Mengenrabatt
Kommunikation auf der Sensor/Aktor-Ebene. Halogenfrei (Gummi), UL-Zulassung, ölbeständig (TPE-Version). Temperaturbereich von -40°C bis +90°C
"LD" = Long Distance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170228/100
2170228/300
2170228/500
2170229/100
2170229/300
2170229/500
2170230/100
2170230/300
2170230/500
2170231/100
2170231/300
2170231/500
2170232/100
2170232/300
2170232/500
2170371/100
2170371/500
2170372/100
2170372/1000
2170372/500
2170842/100
2170842/500
2170843/100
2170843/500
2170844/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Mantelmaterial Durchmesser Leiter Betriebstemperatur, flexibel Betriebstemperatur, fest montiert Leiterkategorie Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Länge Leiterquerschnitt

230.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch100-

690.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch300-

1,150.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch500-

230.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch100-

690.48 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10Schwarz-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch300-

1,150.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz-1,58585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrfalsch500-

251.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr1001,5

754.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr3001,5

1,257.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr5001,5

251.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr1001,5

754.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr3001,5

1,257.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr5001,5

328.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rot--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr1001,5

984.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rot--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr3001,5

1,640.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rot--8585Klasse 5 = flexibelSonstigekeinewahrwahr5001,5

431.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb--8585Klasse 6 = sehr flexibelSonstigekeinefalschfalsch1002,5

2,156.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelb--8585Klasse 6 = sehr flexibelSonstigekeinefalschfalsch5002,5

431.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 6 = sehr flexibelSonstigekeinefalschfalsch1002,5

4,312.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 6 = sehr flexibelSonstigekeinefalschfalsch10002,5

2,156.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schwarz--8585Klasse 6 = sehr flexibelSonstigekeinefalschfalsch5002,5

458.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelbPVC1,5-90Klasse 6 = sehr flexibelPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschfalsch100-

2,292.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gelb / hellgelbPVC1,5-90Klasse 6 = sehr flexibelPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschfalsch500-

462.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchwarzPVC1,5-90Klasse 6 = sehr flexibelPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschfalsch100-

2,310.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchwarzPVC1,5-90Klasse 6 = sehr flexibelPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschfalsch500-

3,124.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10RotPVC1,5-90Klasse 6 = sehr flexibelPVCin Übereinstimmung mit EN 6033212falschfalsch500-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Anzahl der Adern 2 Kern (2C) Leitermaterial Kupfer, verzinnt
Aderidentifikation Farbe Abschirmung über Verseilung keine Abschirmung über Verseilelement keine
Verseilelement keine

Technischer Support