Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61723350 |
61723380 |
61723390 |
61723400 |
61723410 |
61723420 |
61723430 |
61723440 |
61723460 |
61723470 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Mindesthaltekraft | UL-Zulassung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 500 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 761 | 229 | 6,9 | 530 | falsch | |
0.37 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 360 | 102 | 4,8 | 220 | wahr | |
0.53 € | 500 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 222 | 50 | 7,6 | 540 | falsch | |
0.60 € | 500 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 340 | 90 | 7 | 540 | wahr | |
0.25 € | 1000 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 284 | 76 | 3,6 | 130 | wahr | |
0.12 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 186 | 45 | 4,8 | 220 | wahr | |
0.17 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 208 | 50 | 3,6 | 130 | falsch | |
0.08 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 140 | 29 | 3,6 | 130 | wahr | |
0.12 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 203 | 50 | 2,4 | 80 | wahr | |
0.07 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 92 | 16 | 2,4 | 80 | wahr |
Loading...
Farbe | Sonstige | Betriebstemperatur | 105 | Bandverschluss | Stahlnase |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | wahr | Material | Kunststoff | Materialqualität | Polyamid PA |
Modell | Innenverzahnung | Lösbarer Verschluss | falsch | Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Textstreifen | keine | UV-stabil gemäß ASTM D6779 | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Mindesthaltekraft
UL-Zulassung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften