• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KABELBINDER TY-RAP

KABELBINDER TY-RAP
  • Mengenrabatt
Kabelbinder mit Stahlzunge zeichnet sich durch verbesserten Auszugswerten im Vergleich zu Standard-Kabelbindern aus. Überzeugen Sie sich von dem Preis-Leistungsverhältnis der Strong Tie Serie.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61715000
61715060
61715120
61715180
61715240
61715300
61715360
61716250
61716310
61716370
61716430
61716490
61716550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Max. Bündeldurchmesser Bandbreite Mindesthaltekraft UL-Zulassung

0.03 €

1000 5 Arbeitstage 1092162,480falsch

0.05 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10140293,6180falsch

0.08 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186454,8220falsch

0.12 €

1000 Verfügbar 10 Arbeitstage 10284763,6180wahr

0.28 €

500 Verfügbar 5 Arbeitstage 10340907540wahr

0.15 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 103611024,8220wahr

1.23 €

500 Verfügbar 5 Arbeitstage 107712296,9540wahr

0.07 €

1000 Verfügbar 8 Arbeitstage 10203502,480wahr

0.17 €

1000 Verfügbar 10 Arbeitstage 103561022,480wahr

0.08 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204503,6180wahr

0.20 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 103681033,6180wahr

0.18 €

1000 Verfügbar 5 Arbeitstage 10295784,8220wahr

0.37 €

500 Verfügbar 5 Arbeitstage 10223507,6540wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe naturfarben Betriebstemperatur 85 Bandverschluss Stahlnase
Halogenfrei wahr Material Kunststoff Materialqualität Polyamid PA
Modell Innenverzahnung Lösbarer Verschluss falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt
Textstreifen keine UV-stabil gemäß ASTM D6779 falsch

Technischer Support