Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61715420 |
61715480 |
61715540 |
61715600 |
61720070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (mm) | Max. Bündeldurchmesser | Bandbreite | Mindesthaltekraft | Lösbarer Verschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1000 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 102 | 16 | 2,3 | 80 | falsch | |
0.35 € | 1000 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 151 | 29 | 3,5 | 180 | falsch | |
0.42 € | 1000 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 198 | 45 | 4,7 | 220 | falsch | |
1.27 € | 500 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 356 | 90 | 7,7 | 540 | falsch | |
0.42 € | 1000 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 198 | 45 | 4,8 | 220 | - |
Loading...
Farbe | naturfarben | Betriebstemperatur | 85 | Bandverschluss | Stahlnase |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei | wahr | Material | Kunststoff | Materialqualität | Polyamid PA |
Modell | Innenverzahnung | Oberflächenbehandlung | unbehandelt | Textstreifen | keine |
UL-Zulassung | wahr | UV-stabil gemäß ASTM D6779 | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Max. Bündeldurchmesser
Bandbreite
Mindesthaltekraft
Lösbarer Verschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften