• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KABELBINDER TY-GRIP

KABELBINDER TY-GRIP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KABELBINDER TY-GRIP
  • KABELBINDER TY-GRIP
  • Mengenrabatt
TY-GRIP® FOL/ FO aus Polyamid sind wiederverwendbare Kabelbinder, welche leicht wieder zu öffnen sind und sehr schonend zum Kabel und Leitungen sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61823720
61823730
61823740
61823750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Bandbreite

1.72 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022812,7

2.25 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033012,7

3.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030419

4.35 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045719

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe schwarz Betriebstemperatur 104 Bandverschluss Klettverschluss
Halogenfrei wahr Material Kunststoff Materialqualität Polyamid PA
Modell Burs Klebeband Lösbarer Verschluss wahr Oberflächenbehandlung Sonstige
Textstreifen keine UL-Zulassung falsch UV-stabil gemäß ASTM D6779 falsch

Technischer Support