• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SKINDICHT RWV-M

SKINDICHT RWV-M
  • Mengenrabatt
SKINDICHT® RWV-M, korrosionsbeständige, metrische Winkelverschraubung Kunststoff/Metall mit Abdichtung durch Einschnittdichtring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52107800
52107810
52107820
52107830
52107840
52107850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

6.07 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011.512-14

6.27 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011.516918

7.85 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.5201322

9.92 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.52517.527

12.88 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.5322534

18.10 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.5403242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindesteigung 1.5 Material Metall Materialqualität Sonstige
Modell 90°-Biegung Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch
Stoßfest falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch
Oberflächenbehandlung vernickelt Betriebstemperatur 100

Technischer Support