Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55502439 |
55502441 |
55502442 |
55502443 |
55502444 |
55502445 |
55502446 |
55502447 |
55502448 |
55502449 |
55502460 |
55502461 |
55502462 |
55502463 |
55502464 |
55502465 |
55502466 |
55502467 |
55502468 |
55502469 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | grau | |
3.82 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | grau | |
3.87 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | grau | |
3.92 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
4.18 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
6.27 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | grau | |
7.52 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | grau | |
8.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | grau | |
16.33 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | grau | |
21.78 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | grau | |
3.43 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | schwarz | |
3.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M16x1.5 | schwarz | |
3.62 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
3.82 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
5.65 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | schwarz | |
6.78 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | schwarz | |
14.72 € | 2 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | schwarz | |
20.08 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | schwarz | |
30.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Sonstige | schwarz | |
7.55 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP65 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Material Verschraubung | Polyamid | Art der Verbindung | Gewinde |
Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | falsch |
einteilig | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften