Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55502370 |
55502371 |
55502372 |
55502373 |
55502374 |
55502375 |
55502486 |
55502487 |
55502488 |
55502489 |
55502490 |
55502493 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG11 | grau | |
8.35 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | grau | |
8.57 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG16 | grau | |
10.53 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG21 | grau | |
12.20 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG29 | grau | |
20.80 € | 2 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG36 | grau | |
7.82 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG11 | schwarz | |
8.13 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | schwarz | |
8.57 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG16 | schwarz | |
10.40 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG21 | schwarz | |
11.88 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | schwarz | |
20.80 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG36 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP65 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Material Verschraubung | Polyamid | Art der Verbindung | Gewinde |
Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | falsch |
einteilig | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften