Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55502431 |
55502432 |
55502433 |
55502434 |
55502435 |
55502436 |
55502437 |
55502438 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
4.08 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | schwarz | |
7.92 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | M25x1.5 | schwarz | |
10.12 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | schwarz | |
4.03 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
4.08 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M20x1.5 | grau | |
7.92 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | grau | |
11.05 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | M32x1.5 | grau |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP65 | Modell | 45° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Material Verschraubung | Polyamid | Art der Verbindung | Gewinde |
Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | falsch |
einteilig | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften