Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55000000 |
55000010 |
55000020 |
55000030 |
55000040 |
55000050 |
55000060 |
55000070 |
55000090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 38 | 10 | 7 | 1/4 Zoll | PG7 | |
3.70 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 39.5 | 14 | 10 | 5/16 Zoll | PG9 | |
4.88 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 42 | 17 | 13 | 3/8 Zoll | PG11 | |
6.15 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 42 | 19 | 15 | Sonstige | PG13.5 | |
7.40 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 11 | 48 | 21 | 16 | 1/2 Zoll | PG16 | |
8.85 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 58 | 27 | 22 | 1/2 Zoll | PG21 | |
15.88 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 59 | 36 | 29 | 1 Zoll | PG29 | |
23.67 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 62.5 | 45 | 38 | 1 1/4 Zoll | PG36 | |
27.53 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 68 | 56 | 48 | 1 1/2 Zoll | PG48 |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP54 | Modell | Gerade | Material | Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | keine Abdichtung | Material Verschraubung | Polypropylen | Farbe | grau |
Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde | Drehbares Gewinde | wahr |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | einteilig | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften