Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61800850 |
61800855 |
61800860 |
61800865 |
61800870 |
61800875 |
61800880 |
61800885 |
61800890 |
61800895 |
61800900 |
61800905 |
61800910 |
61800915 |
61800920 |
61800925 |
61800930 |
61800935 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 43 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | Sonstige | PG13.5 | grau | |
3.68 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 43 | 18.5 | 14.3 | 18.5 | Sonstige | PG13.5 | schwarz | |
3.43 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 32.5 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | PG7 | grau | |
3.43 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 32.5 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | PG7 | schwarz | |
3.53 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | - | - | - | - | PG9 | grau | |
3.53 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | PG9 | schwarz | |
3.60 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | - | - | - | - | PG11 | grau | |
3.60 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 37 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | PG11 | schwarz | |
3.77 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 46 | - | - | - | - | PG16 | grau | |
3.77 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 46 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 Zoll | PG16 | schwarz | |
6.68 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 48.5 | - | - | - | - | PG21 | grau | |
6.68 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 48.5 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 Zoll | PG21 | schwarz | |
8.40 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 53.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | PG29 | grau | |
8.40 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 53.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | PG29 | schwarz | |
14.43 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 76 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | PG36 | grau | |
14.43 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 76 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | PG36 | schwarz | |
18.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | PG48 | grau | |
18.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | PG48 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften