Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Gesamtgröße | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 33.5 | 10 | 6.5 | 10 | 34.5 | 1/4 Zoll | M10x1.0 | grau | |
6.02 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 12 | 33.5 | 10 | 6.5 | 10 | 34.5 | 1/4 Zoll | M10x1.0 | schwarz | |
6.32 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | grau | |
6.32 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | schwarz | |
6.28 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 36 | 13 | 10 | 13 | 36.5 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | grau | |
6.28 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 36 | 13 | 10 | 13 | 36.5 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | schwarz | |
6.53 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 40.5 | 3/8 Zoll | M16x1.5 | grau | |
6.53 € | 50 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 12 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 40.5 | 3/8 Zoll | M16x1.5 | schwarz | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 41.5 | 3/8 Zoll | M20x1.5 | grau | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 42 | 15.8 | 12 | 15.8 | 41.5 | 3/8 Zoll | M20x1.5 | schwarz | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 49 | 1/2 Zoll | M20x1.5 | grau | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 49 | 1/2 Zoll | M20x1.5 | schwarz | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 49 | 1/2 Zoll | M25x1.5 | grau | |
6.72 € | 50 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 50 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 49 | 1/2 Zoll | M25x1.5 | schwarz | |
11.18 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 57 | 28.5 | 23 | 28.5 | 57 | 3/4 Zoll | M25x1.5 | grau | |
11.18 € | 25 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 57 | 28.5 | 23 | 28.5 | 57 | 3/4 Zoll | M25x1.5 | schwarz | |
11.18 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 57 | 28.5 | 23 | 28.5 | 59 | 3/4 Zoll | M32x1.5 | grau | |
11.18 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 57 | 28.5 | 23 | 28.5 | 59 | 3/4 Zoll | M32x1.5 | schwarz | |
16.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 65 | 1 Zoll | M32x1.5 | grau | |
16.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 65 | 1 Zoll | M32x1.5 | schwarz | |
16.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 67 | 1 Zoll | M40x1.5 | grau | |
16.25 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 67.5 | 34.5 | 29 | 34.5 | 67 | 1 Zoll | M40x1.5 | schwarz | |
25.68 € | 10 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 15 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 72 | 1 1/4 Zoll | M40x1.5 | grau | |
25.68 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 72 | 1 1/4 Zoll | M40x1.5 | schwarz | |
25.72 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15.5 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 74.5 | 1 1/4 Zoll | M50x1.5 | grau | |
25.72 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 83 | 42.5 | 36 | 42.5 | 74.5 | 1 1/4 Zoll | M50x1.5 | schwarz | |
30.70 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 94 | 54.5 | 48 | 54.5 | 84 | 1 1/2 Zoll | M50x1.5 | grau | |
30.70 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 94 | 54.5 | 48 | 54.5 | 84 | 1 1/2 Zoll | M50x1.5 | schwarz | |
30.83 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 94 | 54.5 | 48 | 54.5 | 85.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | grau | |
30.83 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 94 | 54.5 | 48 | 54.5 | 85.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | 90° Ellbogen | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | metrisch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Gesamtgröße
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften