• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M
  • Mengenrabatt
SILVYN® HG-M - Schlauchverschraubung für SILVYN® HCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55501640
55501650
55501660
55501670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

5.97 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5

9.05 €

20 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M40x1.5

14.08 €

16 Verfügbar 10 Arbeitstage 10M50x1.5

22.12 €

8 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerade Material Polyamid 6 Material Dichtung TPE
Farbe schwarz Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 falsch
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA falsch

Technischer Support