• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SILVYN® FPAG 90°

SILVYN® FPAG 90°
  • Mengenrabatt
SILVYN® FPAG 90° M - Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55506480
55506485
55506490
55506495
55506500
55506505
55506510
55506515
55506520
55506525
55506530
55506535
55506540
55506545
55506550
55506555
55506560
55506565
55506570
55506575
55507070
55507075
55507080
55507085
55507090
55507095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße Farbe

5.15 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5grau

5.15 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10M12x1.5schwarz

5.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M16x1.5grau

5.20 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

5.35 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10M16x1.5grau

5.35 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M16x1.5schwarz

5.32 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10M20x1.5grau

5.32 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20x1.5schwarz

5.57 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10M20x1.5grau

5.57 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

6.28 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10M25x1.5grau

6.28 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5schwarz

8.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M32x1.5grau

8.87 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M32x1.5schwarz

13.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5grau

13.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

15.68 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10M50x1.5grau

15.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5schwarz

15.85 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Sonstigegrau

15.83 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Sonstigeschwarz

5.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5grau

5.60 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5schwarz

11.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5grau

11.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10M40x1.5schwarz

19.72 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10Sonstigegrau

19.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Sonstigeschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzgrad (IP) IP66 Modell 90° Biegung Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Art der Verbindung Gewinde Bautyp externes Gewinde
Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR wahr Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr
Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA wahr

Technischer Support